Schneider-Electric
 
15650 image- myse
15650
Multi 9 STI - porte-fusible - 2P - 20A - pour fusible de 8,5x31,5 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Multi 9
Nom du produit Multi 9 STI
Type de produit ou équipement Sectionneur fusible
Nom de l'appareil STI
Description des pôles 2P
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi 2 A
4 A
6 A
10 A
Type de fusible AM
GG
Taille du fusible 8,5 x 31,5 mm
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V CA
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 4
Hauteur 81 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 75 mm
Couleur Gris
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75…10 mm² rigide
Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,33…6 mm² souple
Couple de serrage 2 N.m
Environnement
Normes CEI EN 60947-3
Degré de protection IP IP20
Degré de pollution 3
Température ambiante de fonctionnement -20…60 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,5 cm
Largeur de l'emballage 1 3,5 cm
Longueur de l'emballage 1 8,5 cm
Poids de l'emballage 1 0,113 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months